Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4
Denominação
Classe de resistência à corrosão KBK
Comprimento de trabalho
Comprimento do bloco
Cor
azul
Código do artigo do fabricante
533464
Diâmetro do enrolamento
Diâmetro exterior
Diâmetro interior
Dureza Shore
Fabricante
Nome do artigo
PUN-10X1,5-SG-4,8-BL-1/4
Indicação sobre os materiais
Ligação pneumática 1
Ligação pneumática 2
Material da mangueira
Material da rosca de conexão
Material de proteção contra dobras
POM (Poliacetal)
Meio de operação
Número de rotações
50
Peso do produto
Pressão operacional dependente da temperatura
Raio de curvatura relevante para a vazão
Temperatura ambiente
UNSPSC Code
40140000
WA_NR
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.