A petición
Se ha añadido a su cesta de la compra
Número de artículo del fabricante
MA-23-10-R1/8
Denominação
Cor carcaça
preto
Código do artigo do fabricante
183897
Estrutura construtiva
Fabricante
Nome do artigo
MA-23-10-R1/8
Fator da carga alternada
Gama de exibição [bar]
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Ligação pneumática
Materiais em contato com o meio
Latão
Material da carcaça
Latão
Material do espigão roscado
Latão
Material do visor
Meio de operação
Modo de fixação
Peso do produto
Posição da ligação
Precisão de medição de classe
4
Pressão operacional
Tamanho nominal do manômetro
Temperatura ambiente
Temperatura do meio
Tipo de proteção
WA_NR
Nota importante sobre la descarga de modelos CAD
Para descargar nuestros modelos CAD, primero debe iniciar sesión. Si aún no ha creado una cuenta, regístrese en "Mi cuenta" (parte derecha de la pantalla) y siga las instrucciones.