text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
MA-50-1-G1/4-MPA
Denominação
Cor carcaça
preto
Código do artigo do fabricante
192734
Em conformidade com norma
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
MA-50-1-G1/4-MPA
Fator da carga alternada
Gama de exibição [MPa]
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Ligação pneumática
Materiais em contato com o meio
Latão
Material da carcaça
ABS
Material do espigão roscado
Latão
Material do visor
Meio de operação
Modo de fixação
Peso do produto
Posição da ligação
Precisão de medição de classe
2,5
Pressão operacional
Tamanho nominal do manômetro
50
Temperatura ambiente
Temperatura do meio
Tipo de proteção
WA_NR
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram