Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
MA-15-10-M5
Denominação
Cor carcaça
preto
Código do artigo do fabricante
132340
Estrutura construtiva
Fabricante
Nome do artigo
MA-15-10-M5
Fator da carga alternada
Gama de exibição [bar]
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Ligação pneumática
M5
Material da carcaça
aço
Material do espigão roscado
Latão
Material do visor
Meio de operação
Modo de fixação
Peso do produto
Posição da ligação
Precisão de medição de classe
5
Pressão operacional
Tamanho nominal do manômetro
15
Temperatura ambiente
Temperatura do meio
Tipo de proteção
WA_NR
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.