Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
MSB4-1/4:C3:J1:F12-WP
Denominação
Classe de pureza do ar na saída
Classe de resistência à corrosão KBK
Código do artigo do fabricante
8025356
Dimensões
4
Dispositivo de proteção do acionamento
Drenagem de condensado
Estrutura construtiva
Fabricante
Nome do artigo
MSB4-1/4:C3:J1:F12-WP
Função do controlador
Gama de regulação da pressão
Grau de filtragem
Indicação da pressão
Indicação sobre meio de operação e de controle
Ligação pneumática 1
Ligação pneumática 2
Ligação pneumática 3
Material da carcaça
Material do invólucro
Meio de operação
Modo de fixação
com acessório
Peso do produto
Posição de montagem
Pressão operacional
Proteção do invólucro
Qualidade alimentar
Série
Temperatura ambiente
Temperatura de armazenamento
Temperatura do meio
UNSPSC Code
40140000
Vazão nominal normal
WA_NR
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.