text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
MSE6-E2M-5000-FB33-AGD
Denominação
Certificação
Classe de resistência à corrosão KBK
Código do artigo do fabricante
3850287
Dimensões
6
Fabricante Nome do artigo
MSE6-E2M-5000-FB33-AGD
Função da válvula
Gama de medição da pressão do valor final
Gama de medição da pressão do valor inicial
Gama de medição de vazão do valor final
Gama de medição de vazão do valor inicial
Indicação sobre meio de operação e de controle
Interface de barramento de campo
Intervalo de tensão operacional CC do sistema eletrônico/sensores
Ligação pneumática 1
Ligação pneumática 2
Marca CE (ver declaração de conformidade)
Marcação KC
Material da carcaça
Material da cobertura
Material da tampa
Material das vedações
NBR
Meio de operação
Peso do produto
Posição de montagem
Precisão FS
Precisão do valor da vazão
Pressão operacional
Proteção contra polaridade invertida
Série
Temperatura ambiente
Temperatura de armazenamento
Temperatura do meio
Tensão operacional CC da tensão de carga
Tipo de proteção
Unidade(s) de representação
WA_NR
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought