Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
ESBF-BS-80-400-15P
Denominação
Cilindro elétrico
Ambient temperature
Based on standard
Corrosion resistant class KBK
Cover material
Cylinder tube material
Código de interface do atuador
Código do artigo do fabricante
574110
Duty cycle
Empty run actuator torque
Extremidade da haste do pistão
rosca macho
Fabricante
Nome do artigo
ESBF-BS-80-400-15P
Food compatibility
Força radial máx. no eixo de acionamento
Guideline payload, horizontal
Kind of fastening
Mass inertia JL per kg usable load
Material da haste do pistão
Material do fuso
aço temperado para rolamento
Material dos parafusos
Material information
Max. acceleration
Max. actuator torque
Max. feed force Fx
Max. speed
Max. twist angle of the piston rod ±
Motor type
Moving mass at 0 mm stroke
Peso de base com curso de 0 mm
Piston rod thread
Position detection
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Product weight
Proteção contra torção/Guia
Relative humidity
Repeat accuracy
Reversing play
Safety rating
Size
80
Spindle diameter
Spindle nut material
ball-bearing steel
Spindle pitch
Spindle type
Structural design
Supplement moved mass per 10 mm stroke
Temperatura de armazenamento
Torque de inércia JH por metro de curso
Torque de inércia JO
Travel
Valor de referência carga útil, vertical
WA_NR
Weight supplement per 10 mm stroke
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.