Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
ESBF-LS-50-300-4P
Denominação
Cilindro elétrico
Aceleração máx.
Classe de resistência à corrosão KBK
Com base na norma
Curso
Código de interface do atuador
Código do artigo do fabricante
8022603
Detecção da posição
Dimensões
50
Diâmetro do fuso
Duração de operação
Estrutura construtiva
Extremidade da haste do pistão
rosca macho
Fabricante
Nome do artigo
ESBF-LS-50-300-4P
Folga de reversão
Força de avanço máx. Fx
Força radial máx. no eixo de acionamento
Indicação sobre os materiais
Massa em movimento com curso de 0 mm
Material da haste do pistão
Material da porca do fuso
aço temperado para rolamento
Material da tampa
Material do fuso
aço temperado para rolamento
Material do tubo do cilindro
Material dos parafusos
Modo de fixação
Passo do fuso
Peso de base com curso de 0 mm
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Proteção contra torção/Guia
Qualidade alimentar
Repetibilidade
Rosca da haste do pistão
Suplemento de massa em movimento por curso de 10 mm
Suplemento de peso por curso de 10 mm
Temperatura ambiente
Temperatura de armazenamento
Tipo de fuso
Tipo de motor
Tipo de proteção
Torque de acionamento em vazio
Torque de acionamento máx.
Torque de inércia JH por metro de curso
Torque de inércia JL por kg de carga útil
Torque de inércia JO
Umidade relativa do ar
Valor de referência carga útil, horizontal
Valor de referência carga útil, vertical
Velocidade máx.
WA_NR
Ângulo de torção máx. da haste do pistão ±
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.