text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
EPCO-16-50-3P-ST-E
Denominação
Cilindro elétrico
Aceleração máx.
Certificação
Classe de proteção do isolamento
B
Classe de resistência à corrosão KBK
Corrente nominal do motor
Curso
Código do artigo do fabricante
1476415
Dimensões
16
Diâmetro do fuso
Duração de operação
Energia de impacto nas posições finais
Estrutura construtiva
Extremidade da haste do pistão
rosca macho
Fabricante Nome do artigo
EPCO-16-50-3P-ST-E
Folga de reversão
Força de avanço máx. Fx
Indicação sobre os materiais
Marca CE (ver declaração de conformidade)
Massa em movimento com curso de 0 mm
Material da carcaça
Material da haste do pistão
Material da porca do fuso
aço
Material da tampa
Material do fuso
aço temperado para rolamento
Material do tubo do cilindro
Modo de fixação
Passo do fuso
Peso de base com curso de 0 mm
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Proteção contra torção/Guia
Raio de curvatura, instalação fixa de cabos
Repetibilidade
Reserva de curso
Rosca da haste do pistão
M6
Sensor de posição do rotor
Sensor de posição do rotor da interface
Sensor de posição do rotor de princípio de medição
Suplemento de massa em movimento por curso de 10 mm
Suplemento de peso por curso de 10 mm
Tecnologia de ligação elétrica
conector
Temperatura ambiente
Temperatura de armazenamento
Tensão operacional nominal CC
Tipo de fuso
Fuso de esferas recirculantes
Tipo de motor
Motor de passo
Tipo de proteção
Tolerância de ângulo de passo
Torque de inércia JH por metro de curso
Torque de inércia JL por kg de carga útil
Torque de inércia JO
Torque máx. Mx
Torque máx. My
Torque máx. Mz
Umidade relativa do ar
Valor de referência carga útil, horizontal
Valor de referência carga útil, vertical
Velocidade máx.
WA_NR
Ângulo de passo com passo completo
Ângulo de torção máx. da haste do pistão ±
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought