Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
EGSK-46-500-10P
Denominação
Aceleração máx.
Capacidade de carga dinâmica da guia linear
Capacidade de carga dinâmica do fuso de esferas recirculantes
Capacidade de carga dinâmica do rolamento fixo
Capacidade de carga estática da guia linear
Capacidade de carga estática do fuso de esferas recirculantes
Capacidade de carga estática do rolamento fixo
Classe de resistência à corrosão KBK
Constante de avanço
Curso de trabalho
Código do artigo do fabricante
562787
Dimensões
Diâmetro do fuso
Estrutura construtiva
Fabricante
Nome do artigo
EGSK-46-500-10P
Folga de reversão
Força de avanço máx. Fx
Força máx. Fy
Força máx. Fz
Guia
Guia de esferas circulantes
Indicação sobre os materiais
Massa em movimento
Material da porca do fuso
aço
Material da tampa de acionamento
Material da tampa de fechamento
Material do carro deslizador
aço
Material do fuso
aço
Material do perfil
Modo de fixação
Momentos de inércia geométrica ly
Momentos de inércia geométrica lz
Passo do fuso
Peso de base com curso de 0 mm
Peso do carro deslizador
Peso do carro deslizador adicional
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Referenciamento
Repetibilidade
Suplemento de peso por curso de 10 mm
Temperatura ambiente
Tipo de fuso
Fuso de esferas recirculantes
Tipo de proteção
Torque de acionamento em vazio
Torque de acionamento máx.
Torque de inércia JH por metro de curso
Torque de inércia JO
Torque máx. Mx
Torque máx. My
Torque máx. Mz
Valor de referência da quilometragem
Velocidade máx.
WA_NR
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.