text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
EGSS-BS-KF-45-125-10P-ST-M-H1-PLK-AA
Denominação
Aceleração máx.
Alimentação de tensão, número de polos/fios
4
Alimentação de tensão, tecnologia de ligação
Alimentação de tensão, tipo de conexão
conector
Capacidade de carga dinâmica da guia linear
Capacidade de carga dinâmica do fuso de esferas recirculantes
Capacidade de carga dinâmica do rolamento fixo
Capacidade de carga estática da guia linear
Capacidade de carga estática do fuso de esferas recirculantes
Capacidade de carga estática do rolamento fixo
Certificação
Classe de proteção
III
Classe de proteção do isolamento
B
Classe de resistência à corrosão KBK
Comprimento máx. do cabo
Constante de avanço
Consumo de corrente máx.
Corrente máx. das saídas lógicas digitais
Corrente nominal
Curso de trabalho
Código do artigo do fabricante
8083818
Detecção da posição
Dimensões
Display
Diâmetro do fuso
Duração de operação
Especificação da entrada lógica
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
EGSS-BS-KF-45-125-10P-ST-M-H1-PLK-AA
Flutuações de tensão admissíveis
Folga de reversão
Força de avanço máx. Fx
Força máx. Fy
Força máx. Fz
Força radial máx. no eixo de acionamento
Funções adicionais
Guia
Guia de esferas circulantes
IO-Link, amplitude dos dados do processo IN
IO-Link, amplitude dos dados do processo OUT
IO-Link, conteúdo dos dados de serviço IN
IO-Link, conteúdo dos dados do processo IN
IO-Link, conteúdo dos dados do processo OUT
IO-Link, memória de dados necessária
IO-Link, modo de comunicação
IO-Link, protocolo
IO-Link, quantidade de portas
1
IO-Link, suporte do modo SIO
sim
IO-Link, tecnologia de ligação
conector
IO-Link, tempo do ciclo mínimo
IO-Link, tipo de porta
A
Indicação de prontidão operacional
Indicação sobre os materiais
Indicação sobre temperatura ambiente
Interface de parametrização
Interface lógica, esquema de ligação
Interface lógica, número de polos/fios
8
Interface lógica, tecnologia de ligação
Interface lógica, tipo de conexão
conector
Intervalo de manutenção
Lógica de comutação das entradas
Lógica de comutação das saídas
Marca CE (ver declaração de conformidade)
Marcação KC
Massa em movimento com curso de 0 mm
Material da carcaça
Material da guia do carro deslizador
aço temperado para rolamento
Material da guia linear de trilho
aço temperado para rolamento
Material da haste do pistão
Material da placa do estribo
Material da porca do fuso
aço temperado para rolamento
Material do carro deslizador
Material do fuso
aço temperado para rolamento
Modo de fixação
Passo do fuso
Peso de base com curso de 0 mm
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Propriedades da entrada lógica
Propriedades das saídas lógicas digitais
Quantidade de entradas lógicas digitais
2
Quantidade de saídas lógicas digitais 24 V CC
2
Referenciamento
Repetibilidade
Reserva de curso
Resistência ao choque
Resistência à vibração
Sensor de posição do rotor
Sensor de posição do rotor de princípio de medição
magnético
Sensor de posição do rotor de resolução
Suplemento de massa em movimento por curso de 10 mm
Suplemento de peso por curso de 10 mm
Temperatura ambiente
Temperatura de armazenamento
Tensão nominal CC
Tipo de fuso
Fuso de esferas recirculantes
Tipo de motor
Motor de passo
Tipo de proteção
Torque máx. Mx
Torque máx. My
Torque máx. Mz
Umidade relativa do ar
Valor de referência carga útil, horizontal
Valor de referência carga útil, vertical
Valor de referência da quilometragem
Velocidade máx.
WA_NR
Área de trabalho da entrada lógica
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram