Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
EGSC-BS-KF-60-150-12P
Denominação
Aceleração máx.
Capacidade de carga dinâmica da guia linear
Capacidade de carga dinâmica do fuso de esferas recirculantes
Capacidade de carga dinâmica do rolamento fixo
Capacidade de carga estática da guia linear
Capacidade de carga estática do fuso de esferas recirculantes
Capacidade de carga estática do rolamento fixo
Classe de resistência à corrosão KBK
Constante de avanço
Curso de trabalho
Código de interface do atuador
Código do artigo do fabricante
8048365
Detecção da posição
Dimensões
60
Diâmetro do fuso
Duração de operação
Estrutura construtiva
Fabricante
Nome do artigo
EGSC-BS-KF-60-150-12P
Folga de reversão
Força de avanço máx. Fx
Força máx. Fy
Força máx. Fz
Força radial máx. no eixo de acionamento
Guia
Guia de esferas circulantes
Indicação sobre os materiais
Intervalo de manutenção
Massa em movimento com curso de 0 mm
Material da carcaça
Material da guia do carro deslizador
aço temperado para rolamento
Material da guia linear de trilho
aço temperado para rolamento
Material da haste do pistão
Material da placa do estribo
Material da porca do fuso
aço temperado para rolamento
Material do carro deslizador
Material do fuso
aço temperado para rolamento
Modo de fixação
Nível de pressão sonora
Passo do fuso
Peso de base com curso de 0 mm
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Referenciamento
Repetibilidade
Reserva de curso
Suplemento de massa em movimento por curso de 10 mm
Suplemento de peso por curso de 10 mm
Temperatura ambiente
Tipo de fuso
Fuso de esferas recirculantes
Tipo de motor
Tipo de proteção
Torque de inércia JH por metro de curso
Torque de inércia JL por kg de carga útil
Torque de inércia JO
Torque máx. Mx
Torque máx. My
Torque máx. Mz
UNSPSC Code
40140000
Valor de referência carga útil, horizontal
Valor de referência carga útil, vertical
Valor de referência da quilometragem
Velocidade máx.
WA_NR
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.