Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
EGSL-BS-55-200-5P
Denominação
Aceleração máx.
Classe de resistência à corrosão KBK
Constante de avanço
Curso de trabalho
Código do artigo do fabricante
562228
Detecção da posição
Dimensões
Diâmetro do fuso
Duração de operação
Estrutura construtiva
Fabricante
Nome do artigo
EGSL-BS-55-200-5P
Folga de reversão
Força de avanço contínuo
Força de avanço máx. Fx
Força máx. Fy
Força máx. Fz
Força radial máx. no eixo de acionamento
Guia
Indicação sobre os materiais
Intervalo de manutenção
Massa em movimento
Material da carcaça
Material da guia linear de trilho
aço temperado para rolamento
Material da placa do estribo
Material da porca do fuso
aço temperado para rolamento
Material da tampa
Material do fuso
aço temperado para rolamento
Modo de fixação
Nível de pressão sonora
Paralelismo
Paralelismo de funcionamento na direção z
Passo do fuso
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Repetibilidade
Temperatura ambiente
Tipo de fuso
Fuso de esferas recirculantes
Tipo de motor
Tipo de proteção
Torque de acionamento em vazio
Torque de acionamento máx.
Torque de inércia JL por kg de carga útil
Torque de inércia JO
Torque máx. Mx
Torque máx. My
Torque máx. Mz
Valor de referência carga útil, horizontal
Valor de referência carga útil, vertical
Velocidade máx.
WA_NR
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.