Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
EHMD-40-RE-GE
Denominação
Certificação
Classe de proteção do isolamento
B
Conexão elétrica 1, tecnologia de ligação
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
conector
Corrente nominal do motor
Curso por mandíbula
Código do artigo do fabricante
4788875
Detecção da posição
Dimensões
40
Duração de operação
Estrutura construtiva
Fabricante
Nome do artigo
EHMD-40-RE-GE
Função de pinça
Gama de forças de preensão por mandíbula
Indicação sobre corrente nominal do motor
Indicação sobre os materiais
Intervalo de curso ajustável por mandíbula
Marca CE (ver declaração de conformidade)
Marcação KC
Material da carcaça
Material da tampa
Modo de fixação
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Quantidade de mandíbulas
2
Referenciamento
Sensor de posição do rotor
Sensor de posição do rotor da interface
Sensor de posição do rotor de princípio de medição
Temperatura ambiente
Temperatura de armazenamento
Tensão nominal CC
Tipo de motor
Motor de passo
Tipo de proteção
Torque de saída máx.
Torque máx. na mandíbula Mx estático
Torque máx. na mandíbula My estático
Torque máx. na mandíbula Mz estático
Umidade relativa do ar
Velocidade de saída máx.
WA_NR
Ângulo de rotação
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.