text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
EFSD-50-PV-M12
Denominação
Classe de resistência à corrosão KBK
Comprimento de amortecimento
Comprimento máx. do cabo
Conexão elétrica do atuador, número de polos/fios
5
Conexão elétrica do atuador, tecnologia de ligação
Conexão elétrica do atuador, tipo de conexão
conector
Conexão elétrica do sensor, número de polos/fios
5
Conexão elétrica do sensor, tecnologia de ligação
Conexão elétrica do sensor, tipo de conexão
conector
Consumo de corrente máx.
Código do artigo do fabricante
2942446
Detecção da posição
Dimensões
50
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
EFSD-50-PV-M12
Flutuações de tensão admissíveis
Frequência máx. de relógio
Indicação de prontidão operacional
Indicação sobre os materiais
Marca CE (ver declaração de conformidade)
Material da carcaça
Material da haste do pistão
Material da tampa
Material das vedações
NBR
Material dos parafusos
Modo de fixação
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Temperatura ambiente
Temperatura de armazenamento
Tensão operacional nominal CC
Tipo de motor
Motor de passo
Tipo de proteção
Umidade relativa do ar
WA_NR
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram