Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
DHEB-22-E-D-E-P
Denominação
Classe de resistência à corrosão KBK
Curso do fole
Código do artigo do fabricante
1320792
Detecção da posição
sem
Dimensões
Diâmetro máx. de aperto
Diâmetro mín. de aperto
Estrutura construtiva
Fabricante
Nome do artigo
DHEB-22-E-D-E-P
Frequência de trabalho máx. do prendedor
Funcionamento
Guia
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Intervalo médio de substituição para o fole
Ligação pneumática
M5
Material da carcaça
Material do fole
EPDM
Meio de operação
Modo de fixação
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão de retorno
Pressão operacional
Temperatura ambiente
Tempo de abertura mín. aos 6 bar
Tempo de fechamento mín. aos 6 bar
Valor de referência da carga útil
WA_NR
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.