text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
DHEB-12-E-U-S-P
Denominação
Classe de resistência à corrosão KBK
Curso do fole
Código do artigo do fabricante
1320822
Detecção da posição
sem
Dimensões
12
Diâmetro máx. de aperto
Diâmetro mín. de aperto
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
DHEB-12-E-U-S-P
Frequência de trabalho máx. do prendedor
Funcionamento
Guia
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Intervalo médio de substituição para o fole
Ligação pneumática
M3
Material da carcaça
Material do fole
Meio de operação
Modo de fixação
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão de retorno
Pressão operacional
Qualidade alimentar
Temperatura ambiente
Tempo de abertura mín. aos 6 bar
Tempo de fechamento mín. aos 6 bar
Valor de referência da carga útil
WA_NR
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought