text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
DHEB-8-E-U-E-L
Denominação
Classe de resistência à corrosão KBK
Curso do fole
Código do artigo do fabricante
1320809
Detecção da posição
sem
Dimensões
8
Diâmetro máx. de aperto
Diâmetro mín. de aperto
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
DHEB-8-E-U-E-L
Frequência de trabalho máx. do prendedor
Funcionamento
Guia
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Intervalo médio de substituição para o fole
Ligação pneumática
M5
Material da carcaça
Material do fole
EPDM
Meio de operação
Modo de fixação
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão de retorno
Pressão operacional
Temperatura ambiente
Tempo de abertura mín. aos 6 bar
Tempo de fechamento mín. aos 6 bar
Valor de referência da carga útil
WA_NR
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought