text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
HGPD-25-A
Denominação
Garra paralela
Classe de resistência à corrosão KBK
Curso por mandíbula
Código do artigo do fabricante
1132942
Detecção da posição
Dimensões
25
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
HGPD-25-A
Folga máx. da mandíbula Sz
Folga máx. do ângulo da mandíbula ax,ay
Força de preensão por mandíbula a 6 bar abrir
Força de preensão por mandíbula a 6 bar fechar
Força de preensão total a 6 bar abrir
Força de preensão total a 6 bar fechar
Força máx. na mandíbula Fz estática
Frequência de trabalho máx. do prendedor
Funcionamento
de duplo efeito
Função de pinça
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Intervalo de relubrificação dos elementos guia
Ligação pneumática
M5
Ligação pneumática do ar de vedação
M5
Massa máx. por dedo de pinça externo
Material da capa de cobertura
Material da carcaça
Material da mandíbula
Meio de operação
Modo de fixação
Momento de inércia
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Precisão de troca máx.
Pressão operacional
Pressão operacional do ar de vedação
Quantidade de mandíbulas
2
Repetibilidade do prendedor
Simetria de rotação
Temperatura ambiente
Tempo de abertura mín. aos 6 bar
Tempo de fechamento mín. aos 6 bar
Tipo de proteção
Torque máx. na mandíbula Mx estático
Torque máx. na mandíbula My estático
Torque máx. na mandíbula Mz estático
WA_NR
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought