text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
HGPM-12-EO-G6
Denominação
Garra paralela
Classe de resistência à corrosão KBK
Curso por mandíbula
Código do artigo do fabricante
197565
Detecção da posição
sem
Dimensões
12
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
HGPM-12-EO-G6
Força de mola da compensação do curso
Força de preensão por mandíbula a 6 bar fechar
Força de preensão total a 6 bar abrir
Força máx. na mandíbula Fz estática
Frequência de trabalho máx. do prendedor
Funcionamento
Função de pinça
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Ligação pneumática
M3
Material da capa de cobertura
POM (Poliacetal)
Material da carcaça
Material da mandíbula
Meio de operação
Modo de fixação
com furo passante
Peso do produto
Precisão de troca máx.
Pressão operacional
Quantidade de mandíbulas
2
Repetibilidade do prendedor
Temperatura ambiente
Tempo de abertura mín. aos 6 bar
Tempo de fechamento mín. aos 6 bar
Torque máx. na mandíbula Mx estático
Torque máx. na mandíbula My estático
Torque máx. na mandíbula Mz estático
WA_NR
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought