Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
HGDS-PP-20-P-A-B
Denominação
Ajuste de precisão do atuador giratório
Amortecimento do atuador giratório
Classe de resistência à corrosão KBK
Curso por mandíbula
Código do artigo do fabricante
1187961
Detecção da posição do atuador giratório
Detecção da posição do prendedor
Dimensões
20
Estrutura construtiva
Fabricante
Nome do artigo
HGDS-PP-20-P-A-B
Faixa de ajuste do ângulo de oscilação
Folga máx. da mandíbula Sz
Folga máx. do ângulo da mandíbula ax,ay
Força de preensão por mandíbula a 6 bar abrir
Força de preensão por mandíbula a 6 bar fechar
Força de preensão total a 6 bar abrir
Força de preensão total a 6 bar fechar
Força máx. na mandíbula Fz estática
Frequência de rotação máx. a 6 bar
Funcionamento
de duplo efeito
Função de pinça
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Ligação pneumática
M5
Massa máx. por dedo de pinça externo
Material da carcaça
Material da mandíbula
Material da tampa
Material das vedações
NBR
Material do eixo primário
aço
Meio de operação
Modo de fixação
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão operacional
Quantidade de mandíbulas
2
Temperatura ambiente
Tempo de abertura mín. aos 6 bar
Tempo de fechamento mín. aos 6 bar
Torque máx. na mandíbula Mx estático
Torque máx. na mandíbula My estático
Torque máx. na mandíbula Mz estático
Torque teórico a 6 bar
WA_NR
Ângulo de oscilação
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.