Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
DHDS-50-A-NC
Designation
Ambient temperature
Corrosion resistant class KBK
Cover cap material
Gripper function
Gripper jaws material
Gripping force safety
Housing material
Information about operating and control medium
Kind of fastening
Lubrication interval guide elements
Manufacturer
Article name
DHDS-50-A-NC
Manufacturer
Item number
1259496
Mass moment of inertia
Material information
Max. exchange precision
Max. force on gripper jaws Fz static
Max. gripper jaw play Sz
Max. gripper jaw play ax, ay
Max. mass per external griper finger
Max. torque on gripper jaws Mx static
Max. torque on gripper jaws My static
Max. torque on gripper jaws Mz static
Max. working frequency gripper
Min. closing time at 6 bar
Min. opening time a 6 bar
Operating medium
Operating pressure
Operating principle
double-acting
Pneumatic connection
Position detection
Product weight
Quantity Gripper jaws
3
Repeatability grippers
Rotational symmetry
Size
50
Stroke per gripper jaw
Structural design
WA_NR
assembly position
unlimited
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.