text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Manufacturer article number
HGDT-35-A-F-G2
Denominação
Classe de resistência à corrosão KBK
Curso por mandíbula
Código do artigo do fabricante
560182
Detecção da posição
Dimensões
35
Dispositivo de segurança da força de preensão
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
HGDT-35-A-F-G2
Folga máx. da mandíbula Sz
Folga máx. do ângulo da mandíbula ax,ay
Força máx. na mandíbula Fz estática
Frequência de trabalho máx. do prendedor
Funcionamento
de duplo efeito
Função de pinça
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Intervalo de relubrificação dos elementos guia
Ligação pneumática
M5
Ligação pneumática do ar de vedação
M5
Massa máx. por dedo de pinça externo
Material da capa de cobertura
Material da carcaça
Material da mandíbula
Meio de operação
Modo de fixação
Momento de inércia
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Precisão de troca máx.
Pressão operacional
Pressão operacional do ar de vedação
Quantidade de mandíbulas
3
Repetibilidade do prendedor
Simetria de rotação
Temperatura ambiente
Tempo de abertura mín. aos 6 bar
Tempo de fechamento mín. aos 6 bar
Torque máx. na mandíbula Mx estático
Torque máx. na mandíbula My estático
Torque máx. na mandíbula Mz estático
WA_NR
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought