Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
ADVU-32-10-A-P-A
Denominação
Amortecimento
Classe de resistência à corrosão KBK
Curso
Código do artigo do fabricante
156617
Detecção da posição
Diâmetro do pistão
Energia de impacto nas posições finais
Estrutura construtiva
Extremidade da haste do pistão
rosca macho
Fabricante
Nome do artigo
ADVU-32-10-A-P-A
Força teórica a 6 bar, avanço
Força teórica a 6 bar, retorno
Funcionamento
de duplo efeito
Indicação sobre meio de operação e de controle
Ligação pneumática
Massa em movimento com curso de 0 mm
Material da haste do pistão
Material da tampa
Material das vedações dinâmicas
Material do parafuso de colar
aço zincado
Material do tubo do cilindro
Meio de operação
Modo de fixação
Peso de base com curso de 0 mm
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão operacional
Suplemento de massa em movimento por curso de 10 mm
Suplemento de peso por curso de 10 mm
Temperatura ambiente
Variantes
WA_NR
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.