text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Manufacturer article number
ADVU-63-50-P-A
Designation
Corrosion resistant class KBK
Curso
Cylinder tube material
Código do artigo do fabricante
156565
Damping
Energia de impacto nas posições finais
Estrutura construtiva
Extremidade da haste do pistão
rosca fêmea
Força teórica a 6 bar, avanço
Funcionamento
de duplo efeito
Information about operating and control medium
Manufacturer Article name
ADVU-63-50-P-A
Massa em movimento com curso de 0 mm
Material da haste do pistão
Material da tampa
Material das vedações dinâmicas
Material do parafuso de colar
aço zincado
Modo de fixação
Operating medium
Peso de base com curso de 0 mm
Piston diameter
Pneumatic connection
Position detection
Pressão operacional
Product weight
Suplemento de massa em movimento por curso de 10 mm
Temperatura ambiente
Theoretical force at 6 bar, Return flow
Variantes
WA_NR
Weight supplement per 10 mm stroke
assembly position
unlimited
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought