text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Manufacturer article number
AEVULQ-32-10-A-P-A
Designation
Amortecimento
Classe de resistência à corrosão KBK
Cover material
Diâmetro do pistão
Energia de impacto nas posições finais
Estrutura construtiva
Extremidade da haste do pistão
rosca macho
Flush screw material
Steel galvanised
Funcionamento
Indicação sobre meio de operação e de controle
Kind of fastening
Manufacturer Article name
AEVULQ-32-10-A-P-A
Manufacturer Item number
157089
Massa em movimento com curso de 0 mm
Material da haste do pistão
Material das vedações dinâmicas
Material do tubo do cilindro
Meio de operação
Peso de base com curso de 0 mm
Peso do produto
Pneumatic connection
Position detection
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão operacional
Proteção contra torção/Guia
Suplemento de massa em movimento por curso de 10 mm
Temperatura ambiente
Theoretical force at 6 bar, flow
Travel
Variantes
WA_NR
Weight supplement per 10 mm stroke
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought