text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
DGPL-25-250-PPV-A-B-KF
Designation
Alternative connections
Ambient temperature
Base weight at 0 mm stroke
Carrier principle
Corrosion resistant class KBK
Cover material
Dampening length
Damping
Guide
Recirculating balls
Housing material
Information about operating and control medium
Manufacturer Article name
DGPL-25-250-PPV-A-B-KF
Manufacturer Item number
526649
Moving mass
Moving mass at 0 mm stroke
Operating medium
Operating pressure
Operating principle
double-acting
Piston diameter
Pneumatic connection
Position detection
Product weight
Seals material
Supplement moved mass per 10 mm stroke
Theoretical force at 6 bar, Return flow
Theoretical force at 6 bar, flow
Travel
UNSPSC Code
40140000
WA_NR
assembly position
unlimited
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram