Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
DGPL-25-500-PPV-A-B-KF
Denominação
Amortecimento
Classe de resistência à corrosão KBK
Comprimento de amortecimento
Curso
Código do artigo do fabricante
526651
Detecção da posição
Diâmetro do pistão
Fabricante
Nome do artigo
DGPL-25-500-PPV-A-B-KF
Força teórica a 6 bar, avanço
Força teórica a 6 bar, retorno
Funcionamento
de duplo efeito
Guia
Guia de esferas circulantes
Indicação sobre meio de operação e de controle
Ligação pneumática
Ligações alternativas
Massa em movimento
Massa em movimento com curso de 0 mm
Material da carcaça
Material da tampa
Material das vedações
Meio de operação
Peso de base com curso de 0 mm
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão operacional
Princípio de inércia
Suplemento de massa em movimento por curso de 10 mm
Temperatura ambiente
WA_NR
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.