Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
DNC-100-80-PPV-A
Designation
Ambient temperature
Base weight at 0 mm stroke
Complies to standard
Corrosion resistant class KBK
Cover material
Cylinder tube material
Dampening length
Damping
Impact energy at the end positions
Information about operating and control medium
Kind of fastening
Manufacturer
Article name
DNC-100-80-PPV-A
Manufacturer
Item number
163468
Maritime classification
Material information
Moving mass at 0 mm stroke
Operating medium
Operating pressure
Operating principle
double-acting
Piston diameter
Piston rod end
external thread
Piston rod material
Piston rod thread
Pneumatic connection
Position detection
Product weight
Seals material
Structural design
Supplement moved mass per 10 mm stroke
Theoretical force at 6 bar, Return flow
Theoretical force at 6 bar, flow
Travel
Variants
WA_NR
Weight supplement per 10 mm stroke
assembly position
unlimited
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.