text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
DHTG-220-24-A
Denominação
Amortecimento
Classe de resistência à corrosão KBK
Curso circular do prato
Curso linear do prato
Código do artigo do fabricante
548097
Detecção da posição
Dimensões
220
Divisão
24
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
DHTG-220-24-A
Força axial máx. estática
Força radial máx. estática
Funcionamento
de duplo efeito
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Ligação pneumática
Material da carcaça
Material da tampa
Material das vedações
Material do prato
aço zincado
Material dos batentes
aço zincado
Meio de operação
Modo de fixação
Nível de pressão sonora
Paralelismo do prato
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão operacional
Repetibilidade do ângulo de oscilação
Temperatura ambiente
Torque de inclinação máx. estático
Torque tangencial máx. estático
Torque teórico a 6 bar
WA_NR
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram