text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
SIM-M12-3WD-2,5-PSL-PU
Denominação
Capacidade de transporte de corrente a 40 °C
Classe de resistência à corrosão KBK
Codificação do conector
A
Comprimento de cabo
Condições de teste da linha
Conexão elétrica
Cor carcaça
preto
Cor do revestimento dos cabos
cinza
Código da cor de isolamento do condutor
Código do artigo do fabricante
159432
Diâmetro do cabo
Em conformidade com norma
Estrutura do cabo
Fabricante Nome do artigo
SIM-M12-3WD-2,5-PSL-PU
Grau de sujidade
3
Indicador de estado de comutação
Indicação de prontidão operacional
Indicação sobre os materiais
Intervalo de tensão operacional CC
Marca CE (ver declaração de conformidade)
Material da carcaça
Material da porca de conexão
Material das vedações
NBR
Material do revestimento dos cabos
Material do revestimento isolante
Material dos contatos de encaixe
Peso do produto
Propriedade da linha
padrão
Resistência à tensão de choque
Seção transversal nominal do condutor
Temperatura ambiente
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos
Tipo de proteção
WA_NR
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram