Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
NEBU-M8W3N-K-2.5-LE3
Denominação
Capacidade de transporte de corrente a 40 °C
Classe de resistência à corrosão KBK
Comprimento de cabo
Condições de teste da linha
Conexão elétrica 1, forma da estrutura
redondo
Conexão elétrica 1, função
Conexão elétrica 1, modo de fixação
Conexão elétrica 1, número de polos/fios
3
Conexão elétrica 1, polos/fios ocupados
3
Conexão elétrica 1, saída de cabo
Conexão elétrica 1, tecnologia de ligação
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Conexão elétrica 2, função
Conexão elétrica 2, número de polos/fios
3
Conexão elétrica 2, polos/fios ocupados
3
Conexão elétrica 2, tecnologia de ligação
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Cor carcaça
preto
Cor do revestimento dos cabos
cinza
Código do artigo do fabricante
541336
Designação de linha
Diâmetro do cabo
Em conformidade com norma
Estrutura do cabo
Fabricante
Nome do artigo
NEBU-M8W3N-K-2.5-LE3
Grau de sujidade
3
Indicador de estado de comutação
Indicação de prontidão operacional
Indicação sobre o grau de proteção
Indicação sobre os materiais
Intervalo de tensão operacional CC
Marca CE (ver declaração de conformidade)
Material da carcaça
Material da trava de aparafusamento
Material das vedações
NBR
Material do revestimento dos cabos
Material do revestimento isolante
Material dos contatos de encaixe
Peso do produto
Propriedade da linha
padrão
Propriedades especiais
resistente ao óleo
Raio de curvatura, instalação fixa de cabos
Raio de curvatura, instalação móvel de cabos
Resistência à tensão de choque
Seção transversal nominal do condutor
Temperatura ambiente
Temperatura ambiente para instalação móvel de cabos
Tipo de proteção
Tolerância do diâmetro do cabo
WA_NR
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.