Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
VADM-45-N
Denominação
Características do ejetor
Certificação
Classe de resistência à corrosão KBK
Comando manual
momentâneo
Conexão elétrica
Código do artigo do fabricante
162513
Duração de operação
Fabricante
Nome do artigo
VADM-45-N
Faixa de ajuste de histerese [bar]
Faixa de ajuste dos valores limiares
Função da válvula
fechado
Função de comutação
Função de elemento de comutação
normal aberto
Função integrada
Gama de medição da pressão
Grau de filtragem
Indicador de estado de comutação
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Intervalo de tensão operacional CC
Largura nominal do bocal convergente-divergente
Ligação de vácuo
M5
Ligação pneumática 1
M5
Ligação pneumática 3
Marca CE (ver declaração de conformidade)
Material da carcaça
Material da carcaça do filtro
Material das vedações
NBR
Material do bocal de jato
Material do bocal de recolha
Material do filtro
Material do pistão
POM (Poliacetal)
Material do silenciador
Medida do perfil
Meio de operação
Modelo do silenciador
fechado
Modo de fixação
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Possibilidade de ajuste
Pressão operacional
Pressão operacional nominal
Princípio de medição
Proteção contra polaridade invertida
Saída de comutação
Temperatura ambiente
Temperatura do meio
Tempo de arejamento à pressão operacional nominal
Tipo de display
Tipo de proteção
Variável medida
Vácuo máx.
WA_NR
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.