Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
VASB-8-M5-NBR
Denominação
Cor
preto
Código do artigo do fabricante
35410
Diâmetro da ventosa
Diâmetro efetivo de sucção
Dureza Shore
Fabricante
Nome do artigo
VASB-8-M5-NBR
Fixação por ventosa
M5
Forma da ventosa
Força de aperto com pressão operacional nominal
Força de ruptura a 70% de vácuo
Indicação sobre os materiais
Largura nominal
Ligação de vácuo
M5
Material da ventosa
NBR
Material do espigão roscado
Latão
Meio de operação
Peso do produto
Posição da ligação
acima
Rosca de fixação
M5
Temperatura ambiente
WA_NR
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.