text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
VZWE-F-M22C-M-F890-760-H
Denominação
Classe de resistência à corrosão KBK
Comando manual
nenhum
Conexão da guarnição 1
Conexão da guarnição 2
Código do artigo do fabricante
1214036
Diferença de pressão
Direção do fluxo
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
VZWE-F-M22C-M-F890-760-H
Função da válvula
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Largura nominal
Material da carcaça
Material da membrana
Material das vedações
NBR
Material do tubo de ancoragem
Material dos parafusos
Modo de fixação
Número de material da carcaça
Número de material do parafuso
1.4301
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão do meio
Princípio de vedação
macio
Temperatura ambiente
Tempo de comutação desligar
Tempo de comutação ligar
Tipo de acionamento
Tipo de controle
Tipo de proteção
Tipo de retorno
Vazão Kv
WA_NR
médio
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram