text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
MN1H-2-3/4-MS
Denominação
Características da bobina
Comando manual
Conexão da guarnição
Conexão elétrica
Código do artigo do fabricante
161731
Direção do fluxo
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
MN1H-2-3/4-MS
Função da válvula
Função de ar de exaustão
Indicação sobre meio de operação e de controle
Largura nominal
Material da carcaça
Latão
Material dos parafusos
Modo de fixação
Número de material do parafuso
1.4301
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão do meio
Princípio de vedação
macio
Temperatura ambiente
Temperatura do meio
Tempo de comutação desligar
Tempo de comutação ligar
Tipo de acionamento
Tipo de controle
Tipo de proteção
Tipo de retorno
Vazão nominal normal
WA_NR
médio
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram