text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-3AP4-85-R1
Denominação
Ambient temperature
CE certificate (see declaration of conformity)
Características da bobina
Classe de isolamento
F
Classe de resistência à corrosão KBK
Conexão da guarnição
Conexão elétrica
Código do artigo do fabricante
1492013
Diferença de pressão
Direção do fluxo
Duração de operação
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
VZWD-L-M22C-M-G14-15-V-3AP4-85-R1
Flutuações de tensão admissíveis
Função da válvula
Hand assist actuation
None
Indicação sobre os materiais
Largura nominal
Material da carcaça
Material das vedações
Medium
Medium temperature
Modo de fixação
Normal nominal flow
Número de material da carcaça
1.4305
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão do meio
Pressão nominal da guarnição
Princípio de vedação
macio
Shifting time on
Taxa de vazamento conforme EN 12266-1
A
Tempo de comutação desligar
Tipo de acionamento
Tipo de controle
direto
Tipo de proteção
Tipo de retorno
Vazão Kv
Viscosidade máx.
WA_NR
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought