text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
VZWD-L-M22C-M-N14-25-V-2AP4-8
Denominação
Características da bobina
Classe de isolamento
F
Classe de resistência à corrosão KBK
Comando manual
nenhum
Conexão da guarnição
Conexão elétrica
Código do artigo do fabricante
1491948
Diferença de pressão
Direção do fluxo
Duração de operação
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
VZWD-L-M22C-M-N14-25-V-2AP4-8
Flutuações de tensão admissíveis
Função da válvula
Indicação sobre os materiais
Largura nominal
Marca CE (ver declaração de conformidade)
Material da carcaça
Latão
Material das vedações
Modo de fixação
Número de material da carcaça
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão do meio
Pressão nominal da guarnição
50
Princípio de vedação
macio
Taxa de vazamento conforme EN 12266-1
A
Temperatura ambiente
Temperatura do meio
Tempo de comutação desligar
Tempo de comutação ligar
Tipo de acionamento
Tipo de controle
direto
Tipo de proteção
Tipo de retorno
Vazão Kv
Vazão nominal normal
Viscosidade máx.
WA_NR
médio
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram