text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-2AP4-22-R1
Denominação
solenoid valve
Classe de isolamento
F
Comando manual
nenhum
Código do artigo do fabricante
1491937
Fabricante Nome do artigo
VZWD-L-M22C-M-G14-25-V-2AP4-22-R1
Marca
FESTO
Número de material da carcaça
1.4305
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Princípio de vedação
macio
Taxa de vazamento conforme EN 12266-1
A
Tipo de controle
direto
UNSPSC Code
40140000
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram