text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Manufacturer article number
VZWF-B-L-M22C-N14-135-2AP4-10-R1
Designation
Actuation type
Ambient temperature
Classe de resistência à corrosão KBK
Coil characteristic value
Comando manual
nenhum
Conexão elétrica
Diferença de pressão
Direção do fluxo
Estrutura construtiva
Fitting connection
Kind of fastening
Manufacturer Article name
VZWF-B-L-M22C-N14-135-2AP4-10-R1
Manufacturer Item number
1492262
Marca CE (ver declaração de conformidade)
Material da carcaça
Material das vedações
NBR
Material dos parafusos
Material information
Material number screw
1.4301
Max. viscosity
Medium
Nominal pressure fitting
40
Nominal width
Normal nominal flow
Número de material da carcaça
Permitted voltage oscillations
Peso do produto
Pressão do meio
Sealing principle
soft
Shifting time off
Shifting time on
Taxa de vazamento conforme EN 12266-1
A
Temperatura do meio
Tipo de proteção
Valve function
Vazão Kv
WA_NR
assembly position
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought