text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
VZWM-L-M22C-G14-F4
Denominação
Classe de resistência à corrosão KBK
Conexão da guarnição
Conexão elétrica
Código do artigo do fabricante
546146
Diferença de pressão
Direção do fluxo
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
VZWM-L-M22C-G14-F4
Função da válvula
Indicação sobre os materiais
Largura nominal
Material da carcaça
Latão
Material das vedações
NBR
Material do tubo de ancoragem
Modo de fixação
Número de material da carcaça
Peso do produto
Posição de montagem
Pressão operacional da guarnição de meios gasosos
Pressão operacional da guarnição de meios líquidos
Princípio de vedação
macio
Temperatura ambiente
Temperatura de meios líquidos
Temperatura do meio
Tempo de comutação desligar
Tempo de comutação desligar meios líquidos
Tempo de comutação ligar
Tempo de comutação ligar meios líquidos
Tipo de acionamento
Tipo de controle
Torque de aperto máx. da rosca de conexão
Torque de aperto máx. de fixação da bobina
Torque de aperto máx. do parafuso da tampa
Valor C
Valor b
0.3
Vazão Kv
Vazão nominal normal
Viscosidade máx.
WA_NR
médio
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Other customers also bought