Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
MHJ10-S-2,5-HF
Denominação
Características da bobina
Classe de resistência à corrosão KBK
Comando manual
nenhum
Comprimento de cabo
Condições operacionais conforme a DIN VDE 0580
Conexão elétrica
Código do artigo do fabricante
567502
Direção do fluxo
Estrutura construtiva
Fabricante
Nome do artigo
MHJ10-S-2,5-HF
Flutuações de tensão admissíveis
Frequência de comutação máx.
Função da válvula
Funções adicionais
Gama do sinal de disparo CC
Indicação sobre fluxo de alimentação
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre operação
Indicação sobre os materiais
Intervalo de tensão operacional CC
Largura de construção
Ligação pneumática 1
Placa de conexão
Ligação pneumática 2
Placa de conexão
Limitação da temperatura ambiente e do meio
Marca CE (ver declaração de conformidade)
Marcação KC
Material da carcaça
Material das vedações
Material do revestimento dos cabos
Material dos parafusos
aço
Medida do perfil
Meio de operação
Modo de fixação
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão operacional
Princípio de vedação
duro
Proteção contra polaridade invertida
Resistência de entrada
Temperatura admissível da superfície do ímã
Temperatura ambiente
Temperatura de armazenamento
Temperatura do meio
Tempo de comutação desligar a 0,5 bar e 24 V em estado novo
Tempo de comutação desligar a 4 bar e 24 V em estado novo
Tempo de comutação desligar a 6 bar e 24 V em estado novo
Tempo de comutação ligar a 0,5 bar e 24 V em estado novo
Tempo de comutação ligar a 4 bar e 24 V em estado novo
Tempo de comutação ligar a 6 bar e 24 V em estado novo
Tipo de acionamento
Tipo de controle
direto
Tipo de proteção
Tipo de retorno
Tolerância do tempo de comutação desligar
Tolerância do tempo de comutação ligar
Torque de aperto máx. da fixação da válvula
Valor C
Valor b
Vazão nominal normal
WA_NR
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.