text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Manufacturer article number
MHJ9-HF/LP
Designation
Classe de resistência à corrosão KBK
Comando manual
nenhum
Código do artigo do fabricante
567792
Direção do fluxo
Duração de operação
Electrical connection
Estrutura construtiva
Frequência de comutação máx.
Função da válvula
Indicação sobre a tensão operacional
Indicação sobre operação
Indicação sobre os materiais
Information about operating and control medium
Intervalo de tensão operacional CC
Largura de construção
Ligação pneumática 1
Placa de conexão
Limitação da temperatura ambiente e do meio
Manufacturer Article name
MHJ9-HF/LP
Material da carcaça
Material das vedações
Material dos parafusos
aço
Medida do perfil
Meio de operação
Modo de fixação
Permitted surface temperature magnet
Peso do produto
Pneumatic connection 2
Adapter plate
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão operacional
Princípio de vedação
duro
Resistência da bobina
Temperatura ambiente
Temperatura de armazenamento
Temperatura do meio
Tempo de comutação desligar a 0,5 bar e 24 V em estado novo
Tempo de comutação desligar a 4 bar e 12 V em estado novo
Tempo de comutação desligar a 4 bar e 24 V em estado novo
Tempo de comutação desligar a 4 bar e 48 V em estado novo
Tempo de comutação ligar a 0,5 bar e 24 V em estado novo
Tempo de comutação ligar a 4 bar e 12 V em estado novo
Tempo de comutação ligar a 4 bar e 24 V em estado novo
Tempo de comutação ligar a 4 bar e 48 V em estado novo
Tipo de acionamento
Tipo de controle
direto
Tipo de proteção
Tipo de retorno
Tolerância do tempo de comutação desligar
Tolerância do tempo de comutação ligar
Torque de aperto máx. da fixação da válvula
Valor C
Valor b
Vazão nominal normal
WA_NR
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought