Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
MHJ9-LF
Denominação
Classe de resistência à corrosão KBK
Comando manual
nenhum
Conexão elétrica
Código do artigo do fabricante
572078
Direção do fluxo
Duração de operação
Estrutura construtiva
Fabricante
Nome do artigo
MHJ9-LF
Frequência de comutação máx.
Função da válvula
Indicação sobre a tensão operacional
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre operação
Indicação sobre os materiais
Intervalo de tensão operacional CC
Largura de construção
Ligação pneumática 1
Placa de conexão
Ligação pneumática 2
Placa de conexão
Limitação da temperatura ambiente e do meio
Material da carcaça
Material das vedações
Material dos parafusos
aço
Medida do perfil
Meio de operação
Modo de fixação
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão operacional
Princípio de vedação
duro
Resistência da bobina
Temperatura admissível da superfície do ímã
Temperatura ambiente
Temperatura de armazenamento
Temperatura do meio
Tempo de comutação desligar a 0,5 bar e 24 V em estado novo
Tempo de comutação desligar a 4 bar e 12 V em estado novo
Tempo de comutação desligar a 4 bar e 24 V em estado novo
Tempo de comutação desligar a 4 bar e 48 V em estado novo
Tempo de comutação desligar a 8 bar e 24 V em estado novo
Tempo de comutação ligar a 0,5 bar e 24 V em estado novo
Tempo de comutação ligar a 4 bar e 12 V em estado novo
Tempo de comutação ligar a 4 bar e 24 V em estado novo
Tempo de comutação ligar a 4 bar e 48 V em estado novo
Tempo de comutação ligar a 8 bar e 24 V em estado novo
Tipo de acionamento
Tipo de controle
direto
Tipo de proteção
Tipo de retorno
Tolerância do tempo de comutação desligar
Tolerância do tempo de comutação ligar
Torque de aperto máx. da fixação da válvula
Valor C
Valor b
Vazão nominal normal
WA_NR
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.