text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
MHJ9-QS-6-HF/LP
Denominação
Classe de resistência à corrosão KBK
Comando manual
nenhum
Conexão elétrica
Código do artigo do fabricante
567793
Direção do fluxo
Duração de operação
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
MHJ9-QS-6-HF/LP
Frequência de comutação máx.
Função da válvula
Indicação sobre a tensão operacional
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre operação
Indicação sobre os materiais
Intervalo de tensão operacional CC
Largura de construção
Ligação pneumática 1
Ligação pneumática 2
Limitação da temperatura ambiente e do meio
Material da carcaça
Material das vedações
Material dos parafusos
aço
Medida do perfil
Meio de operação
Modo de fixação
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão operacional
Princípio de vedação
duro
Resistência da bobina
Temperatura admissível da superfície do ímã
Temperatura ambiente
Temperatura de armazenamento
Temperatura do meio
Tempo de comutação desligar a 0,5 bar e 24 V em estado novo
Tempo de comutação desligar a 4 bar e 12 V em estado novo
Tempo de comutação desligar a 4 bar e 24 V em estado novo
Tempo de comutação desligar a 4 bar e 48 V em estado novo
Tempo de comutação ligar a 0,5 bar e 24 V em estado novo
Tempo de comutação ligar a 4 bar e 12 V em estado novo
Tempo de comutação ligar a 4 bar e 24 V em estado novo
Tempo de comutação ligar a 4 bar e 48 V em estado novo
Tipo de acionamento
Tipo de controle
direto
Tipo de proteção
Tipo de retorno
Tolerância do tempo de comutação desligar
Tolerância do tempo de comutação ligar
Valor C
Valor b
Vazão nominal normal
WA_NR
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram