text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
EN
Choose your language
Manufacturer article number
MHA4-M1H-3/2G-4
Denominação
Características da bobina
Certificação
Classe de resistência à corrosão KBK
Cobertura
Comando manual
momentâneo
Conexão elétrica
Código do artigo do fabricante
525174
Direção do fluxo
Duração de operação
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
MHA4-M1H-3/2G-4
Flutuações de tensão admissíveis
Frequência de comutação máx.
Função da válvula
Função de ar de exaustão
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Largura de construção
Largura nominal
Ligação pneumática 1
Placa de conexão
Ligação pneumática 2
Placa de conexão
Ligação pneumática 3
Placa de conexão
Material da carcaça
Material das vedações
Material dos parafusos
Medida do perfil
Meio de operação
Modo de fixação
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão operacional
Pressão operacional reversível
Princípio de vedação
macio
Resistência ao choque
Resistência à vibração
Temperatura ambiente
Temperatura do meio
Tempo de comutação desligar
Tempo de comutação ligar
Tipo de acionamento
Tipo de controle
direto
Tipo de proteção
Tipo de retorno
Vazão nominal normal
WA_NR
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought