Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
MHP3-MS1H-3/2G-QS-6
Denominação
Características da bobina
Certificação
Classe de resistência à corrosão KBK
Cobertura
Comando manual
momentâneo
Conexão elétrica
Código do artigo do fabricante
525143
Direção do fluxo
Dispersão do tempo de comutação a partir de 1 Hz
Duração de operação
Estrutura construtiva
Fabricante
Nome do artigo
MHP3-MS1H-3/2G-QS-6
Flutuações de tensão admissíveis
Frequência de comutação máx.
Função da válvula
Função de ar de exaustão
Funções adicionais
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Largura de construção
Largura nominal
Ligação pneumática 1
Placa de conexão
Ligação pneumática 2
Ligação pneumática 3
Placa de conexão
Limitação da temperatura ambiente e do meio
Marca CE (ver declaração de conformidade)
Marcação KC
Material da carcaça
Material das vedações
Material dos parafusos
Medida do perfil
Meio de operação
Modo de fixação
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão operacional
Pressão operacional reversível
Princípio de vedação
macio
Proteção contra polaridade invertida
Resistência ao choque
Resistência à vibração
Temperatura ambiente
Temperatura do meio
Tempo de comutação desligar
Tempo de comutação ligar
Tipo de acionamento
Tipo de controle
direto
Tipo de proteção
Tipo de retorno
Tolerância do tempo de comutação desligar
Tolerância do tempo de comutação ligar
Vazão nominal normal
WA_NR
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.