Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
MHA1-2X2/2G-1,5-4-4-3
Denominação
Aptidão para vácuo
sim
Características da bobina
Classe de resistência à corrosão KBK
Comando manual
momentâneo
Comprimento máx. do cabo
Conexão elétrica
Código do artigo do fabricante
560372
Direção do fluxo
Duração de operação
Fabricante
Nome do artigo
MHA1-2X2/2G-1,5-4-4-3
Flutuações de tensão admissíveis
Frequência de comutação máx.
Função da válvula
Função de ar de exaustão
Indicação do estado do sinal
Indicação sobre meio de operação e de controle
Indicação sobre os materiais
Largura de construção
Largura nominal
Ligação pneumática 1
Ligação pneumática 11
Ligação pneumática 2
Marca CE (ver declaração de conformidade)
Material da carcaça
Material das vedações
Material dos parafusos
aço
Medida do perfil
Meio de operação
Modo de fixação
com furo passante
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão operacional
Pressão operacional reversível
Princípio de vedação
macio
Resistência ao choque
Resistência à vibração
Temperatura ambiente
Temperatura de armazenamento
Temperatura do meio
Tempo de comutação desligar
Tempo de comutação ligar
Tipo de acionamento
Tipo de controle
direto
Tipo de proteção
Tipo de retorno
Vazão nominal normal
Vazão normal pmax -> 0
WA_NR
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.