Sob consulta
Adicionado ao seu carrinho de compras
Número de artigo do fabricante
VOFC-L-M52-M-G14-F19
Denominação
Alimentação do ar de controle
Classe de resistência à corrosão KBK
Comando manual
nenhum
Código do artigo do fabricante
4514925
Direção do fluxo
Estrutura construtiva
Fabricante
Nome do artigo
VOFC-L-M52-M-G14-F19
Função da válvula
Indicação sobre os materiais
Largura de construção
Largura nominal
Ligação pneumática 1
Ligação pneumática 2
Ligação pneumática 3
Ligação pneumática 4
Ligação pneumática 5
Material da carcaça
Material das vedações
NBR
Meio de operação
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão operacional
Princípio de vedação
macio
Safety Integrity Level (SIL)
Temperatura ambiente
Temperatura do meio
Tempo de comutação desligar
Tempo de comutação ligar
Tipo de acionamento
Tipo de controle
Tipo de proteção
Tipo de retorno
Vazão Kv de purga
Vazão Kv de ventilação
Vazão nominal normal
Vazão nominal normal 2-3
WA_NR
Nota importante sobre o descarregamento de modelos CAD
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.