text.skipToContent text.skipToNavigation
.page-nlmServicePage #LieferungPremiumGrid {display: none;}
PT
Escolha o seu idioma
Número de artigo do fabricante
VOFD-L50T-M32-MN-G14-10-R1-F10
Denominação
Aptidão para vácuo
sim
Classe de resistência à corrosão KBK
Comando manual
nenhum
Código do artigo do fabricante
4515019
Direção do fluxo
Entidade emissora do certificado
Estrutura construtiva
Fabricante Nome do artigo
VOFD-L50T-M32-MN-G14-10-R1-F10
Função da válvula
Função de segurança
Indicação sobre os materiais
Largura de construção
Largura nominal
Ligação pneumática 1
Ligação pneumática 2
Ligação pneumática 3
Material da carcaça
Material das vedações
NBR
Meio de operação
Peso do produto
Posição de montagem
de acordo com a aplicação desejada
Pressão operacional
Princípio de vedação
macio
Safety Integrity Level (SIL)
Temperatura ambiente
Temperatura ambiente alargada
Temperatura do meio
Tempo de comutação desligar
Tempo de comutação ligar
Tipo de acionamento
Tipo de controle
direto
Tipo de proteção
Tipo de retorno
Valor C
Valor b
Vazão Kv de purga
Vazão Kv de ventilação
Vazão nominal normal
Vazão nominal normal 2-3
WA_NR
Para descarregar os nossos modelos CAD, é necessário iniciar sessão primeiro. Se ainda não criou uma conta, por favor registe-se em "A minha conta" (lado direito do ecrã) e siga as instruções.

Outros clientes também compraram